??
CAD model selection
K0638.2121
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0638 - Mounting brackets
Bill of material
K0638.2121
BESTKIPP
Order No.
K0638.2121
AUSF
version
fastening hole vertical to indexing plunger
FORM
Form
B
D1
thread
M 12 x 1,5
D2
diameter
36 mm
D3
diameter
5.5 mm
D4
diameter
10 mm
K
distance of borehole
24 mm
L1
Length
25 mm
L3
Length
10 mm
S
thickness
12 mm
GEW
Approx. weight
0.0454 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245019625
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions